Trycktransmitter, MBS 8250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
064G1127
Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 8250-3611-C1GB04-1
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Trycktransmittrar, Trycktransmittrar
064G1127
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Stift 4 |
| +försörjning | Stift 1 |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egensäker | Nej |
| El. ansl. strl. | 4 stift |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane |
| Elektrisk anslutning | M12 x 1 |
| Elektrisk anslutning, standard | EN 60947-5-2 |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Feldedikering krav | Nej |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CEcURus |
| Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 100 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | -20 °C |
| Kompenserat temp.område [°F] [Max] | 212 °F |
| Kompenserat temp.område [°F] [Min] | -4 °F |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-3611-C1GB04-1 |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 32.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 9.00 V |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 125 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -20 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -4 °F |
| Noggr. vid ref.temp ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 80 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 221 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -30 °F |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 1400.0 bar |
| Överbelastningstryck, max. [psi] | 20305 psi |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | MBS 8250 |
| Referenstemperatur [°C] | 25 °C |
| Referenstemperatur [°F] | 77 °F |
| Specification nyckel | MBS 8250-3611-C1GB04-1 |
| Svarstid max. [ms] | 4 ms |
| TEB inne i CTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Termisk drift HTR ±FS/10 K [%] | 0.20 % RH |
| Termisk drift LTR ±FS/10 K [%] | 0.20 % RH |
| Tr. referens | Gauge (relative) |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
| Tryckansl. | 1/4 |
| Tryckansl. std | DIN 3852-E |
| Tryckansl. typ | G |
| Tryckanslutning HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tryckområde [bar] [Max] | 400.00 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 5801.51 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tryckstötdämpare | Yes |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångssign. | Current |
| Utgångssignal [mA] [Max] | 20 mA |
| Utgångssignal [mA] [Min] | 4 mA |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.07 Kilogram |
| Nettovikt | 0.06 Kilogram |
| Volym | 0.086 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428837606 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |