Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

Trycktransmitter, MBS 8250, 0 bar - 51.71 bar, 0 psi - 750 psi

064G1212

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: MBS 8250-6816-C2BD08-4
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Trycktransmittrar, Trycktransmittrar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 2
+ utgångStift 3
+försörjningStift 1
Antal per förpackningsformat48 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensäkerNej
El. ansl. strl.3 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningRund Packard Metri-Pack
Elektrisk anslutning, standard150.2 SERIES
EU RoHS-undantagsklausulNo
Feldedikering kravNej
FörpackningsformatIndustripack
Fr.membranNej
GodkännandeCE
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Identisk produkt064G1136
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max]120 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-20 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]248 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]-4 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-6816-C2BD084I/48
Matningsspänning [V] likström [max]5.50 V
Matningsspänning [V] likström [min]4.50 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Noggr. vid ref.temp ±FS [%]0.50 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]125 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]257 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]960.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psi]13924 psi
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 8250
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min]10.0 % RH
Referenstemperatur [°C]25 °C
Referenstemperatur [°F]77 °F
Specification nyckelMBS 8250-6816-C2BD08-4
Svarstid max. [ms]1 ms
TEB inne i CTR ±FS [%]1.00 % RH
TEB inne i HTR ±FS [%]0.20 % RH
TEB inne i LTR ±FS [%]1.00 % RH
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.7/16-20
Tryckansl. stdISO 11926
Tryckansl. typUNF
Tryckanslutning HEX [mm]22.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]51.71 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]750.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareYes
Utgångssign.Ratio metric

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.06 Kilogram
Nettovikt0.059 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.13 Liter
EAN/UPC5715162285916