Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

Trycktransmitter, MBS 8250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251.89 psi

064G1147

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 8250-3716-C2GB04-1
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Trycktransmittrar, Trycktransmittrar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 1
+ utgångStift 3
+försörjningStift 2
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat24 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensäkerNej
El. ansl. strl.3 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningRund Packard Metri-Pack
Elektrisk anslutning, standard150.2 SERIES
EU RoHS-undantagsklausulNo
Feldedikering kravNej
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCE
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max]100 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-20 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]212 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]-4 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3716-C2GB04-1
Matningsspänning [V] likström [max]5.50 V
Matningsspänning [V] likström [min]4.50 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Noggr. vid ref.temp ±FS [%]0.50 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]105 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]221 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]1400.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psi]20300 psi
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 8250
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min]10.0 % RH
Referenstemperatur [°C]25 °C
Referenstemperatur [°F]77 °F
Specification nyckelMBS 8250-3716-C2GB04-1
Svarstid max. [ms]1 ms
TEB inne i CTR ±FS [%]1.00 % RH
Termisk drift HTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Termisk drift LTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4
Tryckansl. stdDIN 3852-E
Tryckansl. typG
Tryckanslutning HEX [mm]22.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]500.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]7251.89 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareYes
Utgångssign.Ratio metric

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.063 Kilogram
Nettovikt0.06 Kilogram
Volym0.096 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428992152
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens