Danfoss logo
MBS 8200, Pressure transmitter, M12 x 1,4 pin, G 1/4

Trycktransmitter, MBS 8200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145.04 psi

064G1125

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 8200-2011-C1GB04-1
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Trycktransmittrar, Trycktransmittrar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 2
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat24 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningM12 x 1
Elektrisk anslutning, standardEN 60947-5-2
EU RoHS-undantagsklausulNo
Feldedikering kravNej
FörpackningsformatMultipack
Fr.membranNej
GodkännandeCEcURus
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max]70 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-10 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]158 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]14 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-2011-C1GB04-1
Matningsspänning [V] likström [max]32.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]9.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-20 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-4 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]105 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]221 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]60.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psi]870 psi
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 8200
Specification nyckelMBS 8200-2011-C1GB04-1
Svarstid max. [ms]4 ms
TEB inne i CTR ±FS [%]1.00 % RH
Termisk drift HTR ±FS/10 K [%]0.65 % RH
Termisk drift LTR ±FS/10 K [%]0.65 % RH
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4
Tryckansl. stdDIN 3852-E
Tryckansl. typG
Tryckanslutning HEX [mm]22.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]10.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]145.04 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.07 Kilogram
Nettovikt0.063 Kilogram
Volym0.098 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428833806
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens