Trycktransmitter, MBS 1900, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232.06 psi
064G6678
Elektrisk anslutning: Kabel, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 1900-2211-A3AB08-0
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Trycktransmittrar, Trycktransmittrar
064G6678
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Svart |
| +försörjning | Röd |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 8 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egensäker | Nej |
| El. ansl. strl. | 3 kablar |
| Elektr. ansl. notering | Skärmad kabel |
| Elektrisk anslutning | Kabel |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Feldedikering krav | Nej |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Fr.membran | Nej |
| Godkännande | CEcURus |
| Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Innehåller batterier | No |
| Kabel längd | 79.00 in |
| Kabellängd [m] | 2.000 m |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 80 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | 0 °C |
| Kompenserat temp.område [°F] [Max] | 176 °F |
| Kompenserat temp.område [°F] [Min] | 32 °F |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 1900-2211-A3AB08-0 |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 28.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 9.00 V |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 80 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | 0 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 176 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | 32 °F |
| Noggr. vid ref.temp ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Noggrannhet, normal +/- FS [%] | 1.0 % RH |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 80 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -20 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 176 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -4 °F |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 75.0 bar |
| Överbelastningstryck, max. [psi] | 1088 psi |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | MBS 1900 |
| Referenstemperatur [°C] | 20 °C |
| Referenstemperatur [°F] | 68 °F |
| Specification nyckel | MBS 1900-2211-A3AB08-0 |
| Svarstid max. [ms] | 4 ms |
| TEB inne i CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tr. referens | Gauge (relative) |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
| Tryckansl. | 1/2 |
| Tryckansl. noteringar | A |
| Tryckansl. std | EN 837 |
| Tryckansl. typ | G |
| Tryckanslutning HEX [mm] | 24.0 mm |
| Tryckområde [bar] [Max] | 16.00 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 232.06 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tryckstötdämpare | No |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångssign. | Current |
| Utgångssignal [mA] [Max] | 20 mA |
| Utgångssignal [mA] [Min] | 4 mA |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.224 Kilogram |
| Nettovikt | 0.179 Kilogram |
| Volym | 1.25 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428921374 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |