Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter for air and water applications, with DIN plug

Trycktransmitter, MBS 1900, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi

064G6571

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1900-2411-A1GB04-2
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Trycktransmittrar, Trycktransmittrar

Rekommenderat byte: 060G3597

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 2
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat20 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensäkerNej
El. ansl. strl.Pg 9
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane och hona
Elektrisk anslutningAngular connector
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803-A
EU RoHS-undantagsklausulNo
Feldedikering kravNej
FörpackningsformatMultipack
Fr.membranNej
GodkännandeCEcURus
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max]80 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]0 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]176 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]32 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-2411-A1GB04-2
Matningsspänning [V] likström [max]28.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]9.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]80 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]0 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]176 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]32 °F
Noggr. vid ref.temp ±FS [%]1.00 % RH
Noggrannhet, normal +/- FS [%]1.0 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]80 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]176 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-4 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]75.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psi]1088 psi
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 1900
Referenstemperatur [°C]20 °C
Referenstemperatur [°F]68 °F
Specification nyckelMBS 1900-2411-A1GB04-2
Svarstid max. [ms]4 ms
TEB inne i CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4
Tryckansl. noteringarA
Tryckansl. stdDIN 3852-E
Tryckansl. typG
Tryckanslutning HEX [mm]24.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]25.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]362.59 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.092 Kilogram
Nettovikt0.082 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.246 Liter
EAN/UPC5702423287680