Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter for air and water applications, with DIN plug

Trycktransmitter, MBS 1900, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145.04 psi

064G6522

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1900-2011-A1AB04-0
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Trycktransmittrar, Trycktransmittrar

Rekommenderat byte: 060G1125

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 2
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat20 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensäkerNej
El. ansl. strl.Pg 9
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane och hona
Elektrisk anslutningAngular connector
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803-A
EU RoHS-undantagsklausulNo
Feldedikering kravNej
FörpackningsformatMultipack
Fr.membranNej
GodkännandeCEcURus
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max]80 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]0 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]176 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]32 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-2011-A1AB04-0
Matningsspänning [V] likström [max]28.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]9.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]80 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]0 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]176 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]32 °F
Noggr. vid ref.temp ±FS [%]1.00 % RH
Noggrannhet, normal +/- FS [%]1.0 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]80 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]176 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-4 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]75.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psi]1088 psi
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 1900
Referenstemperatur [°C]20 °C
Referenstemperatur [°F]68 °F
Specification nyckelMBS 1900-2011-A1AB04-0
Svarstid max. [ms]4 ms
TEB inne i CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4
Tryckansl. noteringarA
Tryckansl. stdEN 837
Tryckansl. typG
Tryckanslutning HEX [mm]24.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]10.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]145.04 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.088 Kilogram
Nettovikt0.077 Kilogram
Volym0.248 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423273263
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm