Trycktransmitter, DST P146, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
075G4166
Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Specification nyckel: DST P146-2011-A5GB04-1
075G4166
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Stift 3 |
| +försörjning | Stift 1 |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 60 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. ansl. strl. | 4 stift |
| Elektrisk anslutning | M12 x 1 |
| Elektrisk anslutning, färg | Black |
| Elektrisk anslutning, standard | IEC 61076-2-101 |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | C UL US UL RecognizedCE |
| Hög clipping-nivå | 20.50 |
| Husmaterial | 304L |
| Identisk produkt | 075G1210 |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 100 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | -40 °C |
| Låg clippingnivå | 3.80 |
| Material Description | Sensor DST P146 4-20mA(0-10 bar Gauge) |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 28.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 8.00 V |
| Medieberörda delar, material | 316L |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 100 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 40.0 bar |
| Överbelastningstryck, max. [psi] | 580 psi |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | DST P146 |
| Specification nyckel | DST P146-2011-A5GB04-1 |
| Svarstid max. [ms] | 2 ms |
| TEB inne i CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tr. referens | Gauge (relative) |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
| Tryckansl. | 1/4-A |
| Tryckansl. std | ISO 1179-2 |
| Tryckansl. typ | G |
| Tryckanslutning HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tryckområde [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 145.00 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tryckstötdämpare | No |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångssign. | Current |
| Utgångssignal [mA] [Max] | 20 mA |
| Utgångssignal [mA] [Min] | 4 mA |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.068 Kilogram |
| Nettovikt | 0.056 Kilogram |
| Volym | 0.147 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464083 |
| Proposition 65 | No significant risk |