Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Tillbehör, givare, KABEL

073G0154

Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 40

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat40 antal
Används för produktDST G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.6 pin
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningMini Mate-N-Lok
FörpackningsformatMultipack
Identisk produkt073G0102
Ingående delarCable with plug 2,50 m
Kabel längd100.00 in
Kännetecken
Värde
Kabellängd [m]2.500 m
Kabeltemp.område [°C] [Max]80 °C
Kabeltemp.område [°C] [Min]-40 °C
KabeltypMulti conductor
Ledningar [st]6 antal
Material DescriptionAccessory Cable 2.5 m Mate-N-Lok M
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppTillbehör, givare
ProduktnamnKABEL
ProdukttypTillbehör

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt211 Gram
Nettovikt179 Gram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255225560