Tillbehör, givare, KABEL
073G0153
Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 50
073G0153
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 50 antal |
| Används för produkt | DST G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. ansl. strl. | 6 pin |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane |
| Elektrisk anslutning | Mini Mate-N-Lok |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Identisk produkt | 073G0101 |
| Ingående delar | Cable with plug 1,50 m |
| Kabel längd | 60.00 in |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kabellängd [m] | 1.500 m |
| Kabeltemp.område [°C] [Max] | 80 °C |
| Kabeltemp.område [°C] [Min] | -40 °C |
| Kabeltyp | Multi conductor |
| Ledningar [st] | 6 antal |
| Material Description | Accessory Cable 1.5 m Mate-N-Lok M |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Tillbehör, givare |
| Produktnamn | KABEL |
| Produkttyp | Tillbehör |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 128 Gram |
| Nettovikt | 108 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225522 |