Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Tillbehör, givare, KABEL

073G0148

Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 40

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat40 antal
Används för produktDST G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.6 pin
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningMini Mate-N-Lok
FörpackningsformatIndustripack
Ingående delarCable with plug 0,305 m I/40
Kabel längd12.00 in
Kabellängd [m]0.305 m
Kännetecken
Värde
Kabeltemp.område [°C] [Max]80 °C
Kabeltemp.område [°C] [Min]-40 °C
KabeltypMulti conductor
Ledningar [st]6 antal
Material DescriptionAccessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok I/40
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppTillbehör, givare
ProduktnamnKABEL
ProdukttypTillbehör

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt24 Gram
Nettovikt23 Gram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255225003