Tillbehör, givare, KABEL
064G0950
Används för produkt: AKS/MBS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12
064G0950
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Används för produkt | AKS/MBS |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Identisk produkt | 064G0910 |
| Ingående delar | Round packard w.10,0m cable |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Accessory Cable 10m Round Packard |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Pin configuration/colour | Pin A BlackPin B BrownPin C Red |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Tillbehör, givare |
| Produktnamn | KABEL |
| Produkttyp | Tillbehör |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.594 Kilogram |
| Nettovikt | 0.58 Kilogram |
| Volym | 1.607 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428976558 |
| Proposition 65 | No significant risk |