Tillbehör, givare, KABEL
064G0910
Används för produkt: AKS/MBS, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 14
064G0910
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 14 antal |
| Används för produkt | AKS/MBS |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Ingående delar | Round packard w.10,0m cable |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Accessory Cable 10m Round Packard I/14 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Pin configuration/colour | Pin A BlackPin B BrownPin C Red |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Tillbehör, givare |
| Produktnamn | KABEL |
| Produkttyp | Tillbehör |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.597 Kilogram |
| Nettovikt | 0.58 Kilogram |
| Volym | 1.607 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428850544 |
| Proposition 65 | No significant risk |