Testventiler, tillbehör, Adapter, MBV 5000
061B720666
Typbeteckning: Adapter, Används för produkt: MBV 5000, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 70
061B720666
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 70 antal |
| Används för produkt | MBV 5000 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Adaptor For MBV5000 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Testventiler, tillbehör |
| Produktnamn | Adapter |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Tryck ingång ansl. typ | G |
| Tryckingång, ansl.storlek [tum] | 1/4 |
| Typbeteckning | Adapter |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.106 Kilogram |
| Nettovikt | 0.104 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702428529877 |