Danfoss logo
Tillbehör, reservprodukt, MBV 3000-product-details

Tillbehör, reservprodukt, MBV 3000

061B7179

Hose For Connecting Manual Oil Pump

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat6 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Material DescriptionHose For Connecting Manual Oil Pump
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]120 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]10 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]248 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]50 °F
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppTillbehör, reservprodukt
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMBV 3000
Tryckområde (Pi) [bar], olja [Max]40 bar
Tryckområde (Pi) [bar], olja [Min]0 bar

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.197 Kilogram
Nettovikt0.12 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.854 Liter
EAN/UPC5715162429181