Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7001

Testventil, MBV 5000

061B7056

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Tryckomr. (Pi): 0 - 60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal ingångar [pc]2 antal
Antal per förpackningsformat4 antal
Antal utgångar [pc]2 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeEACRoHSUA
Innehåller batterierNo
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve
MiniMess inkl.Ja
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]120 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]248 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-4 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Kännetecken
Värde
ProduktgruppAvstängning- och reglerventiler
ProduktnamnTestventil
ProdukttypMBV 5000
Specification nyckelMBV5000-2211S
Test tryckansl. storl.16 x 2
Test tryckansl. typM
TestfunktionSeparat
Tryck gängansl. std.ISO 228-1
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.1/4
Tryckansl. stdDIN 3852-E
Tryckansl. typG
Tryckområde (Pi) [bar] [Max]60 bar
Tryckområde (Pi) [bar] [Min]0 bar
Tryckområde (Pi) [bar], olja [Max]60 bar
Tryckområde (Pi) [bar], olja [Min]0 bar
TryckstötdämpareNo
Utgång ansl. typFLÄNS
Ytterligare informationSS standardstorlek, expander

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.054 Kilogram
Nettovikt1.95 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1.13 Liter
EAN/UPC5715162474693