Testventil, MBV 5000
061B7050
Tryckansl. typ: FLÄNS, Tryckomr. (Pi): 0 - 120
061B7050
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal ingångar [pc] | 1 antal |
| Antal per förpackningsformat | 18 antal |
| Antal utgångar [pc] | 2 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EACRoHSUA |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve M/18 |
| MiniMess inkl. | Ja |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 120 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -20 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 248 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -4 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Produktgrupp | Avstängning- och reglerventiler |
| Produktnamn | Testventil |
| Produkttyp | MBV 5000 |
| SCIP ID nr | cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | MBV 1000-5000 |
| Specification nyckel | MBV5000-221X |
| Test tryckansl. storl. | 16 x 2 |
| Test tryckansl. typ | M |
| Testfunktion | Separat |
| Tryckansl. typ | FLÄNS |
| Tryckområde (Pi) [bar] [Max] | 120 bar |
| Tryckområde (Pi) [bar] [Min] | 0 bar |
| Tryckområde (Pi) [bar], olja [Max] | 180 bar |
| Tryckområde (Pi) [bar], olja [Min] | 0 bar |
| Tryckstötdämpare | No |
| Utgång ansl. typ | FLÄNS |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.851 Kilogram |
| Nettovikt | 0.794 Kilogram |
| Volym | 1.118 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428229340 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |