Testventil, MBV 5000
061B7047
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Tryckomr. (Pi): 0 - 120
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Reservdelar och tillbehör till trycktransmittrar, Reservdelar och tillbehör till brytare
061B7047
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal ingångar [pc] | 1 antal |
| Antal per förpackningsformat | 6 antal |
| Antal utgångar [pc] | 5 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EACLLC CDC EURO-TYSKRoHS |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve M/6 |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 120 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -20 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 248 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -4 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Avstängning- och reglerventiler |
| Produktnamn | Testventil |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Produkttyp | MBV 5000 |
| Specification nyckel | MBV5000-3501 |
| Test gängansl. notering | Hålplugg |
| Test gängansl. std. | ISO 228-1 |
| Test tryck Utv/Inv | Hona |
| Test tryckansl. storl. | 1/4 |
| Test tryckansl. typ | G |
| Testfunktion | Allmän |
| Tryck gängansl. std. | ISO 228-1 |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hona |
| Tryckansl. | 1/4 |
| Tryckansl. std | DIN 3852-E |
| Tryckansl. typ | G |
| Tryckområde (Pi) [bar] [Max] | 120 bar |
| Tryckområde (Pi) [bar] [Min] | 0 bar |
| Tryckområde (Pi) [bar], olja [Max] | 180 bar |
| Tryckområde (Pi) [bar], olja [Min] | 0 bar |
| Tryckstötdämpare | No |
| Utgång ansl. typ | FLÄNS |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.792 Kilogram |
| Nettovikt | 1.562 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 3.443 Liter |
| EAN/UPC | 5702423272945 |