Testventil, MBV 3000
061B6110
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Tryckomr. (Pi): 0 - 120
061B6110
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal ingångar [pc] | 1 antal |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Antal utgångar [pc] | 1 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EACRoHSUA |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | MBV 3000 Test Valve Stainless Steel |
| MiniMess inkl. | Ja |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 120 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -20 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 248 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -4 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Produktgrupp | Avstängning- och reglerventiler |
| Produktnamn | Testventil |
| Produkttyp | MBV 3000 |
| Specification nyckel | MBV 3000-11S |
| Test tryckansl. storl. | 16 x 2 |
| Test tryckansl. typ | M |
| Testfunktion | Separat |
| Tryck gängansl. std. | ISO 228-1 |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hona |
| Tryckansl. | 1/2 |
| Tryckansl. std | DIN 3852-E |
| Tryckansl. typ | G |
| Tryckområde (Pi) [bar] [Max] | 120 bar |
| Tryckområde (Pi) [bar] [Min] | 0 bar |
| Tryckstötdämpare | No |
| Utgång ansl. std. | DIN 3852X |
| Utgång ansl. strl. | 1/4 |
| Utgång ansl. typ | G |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.533 Kilogram |
| Nettovikt | 0.508 Kilogram |
| Volym | 0.402 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428008761 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |