Isoleringsventil, MBV 2000
061B6014
Max. Arbetstryck [bar]: 600, Invändig anslutning, typ: M
061B6014
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 60 antal |
| Bredd över plana ytor [mm] | 27 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Extern standard för anslutningsstandard | DIN 3852-E |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Invändig anslutning, standard | DIN 3852 |
| Invändig anslutning, storlek | 18 x 1.5 |
| Invändig anslutning, typ | M |
| Material Description | MBV2000 Isolation Valve M/60 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 600.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 8702.0 psig |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 200 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -20 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 382 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -4 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Avstängning- och reglerventiler |
| Produktnamn | Isoleringsventil |
| Produkttyp | MBV 2000 |
| Specification nyckel | MBV2000-XX2 |
| Sprängtryck [bar] | 1500.0 bar |
| Utv. ansl. storlek | 18 x 1.5 |
| Utv. ansl. typ | M |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.082 Kilogram |
| Nettovikt | 0.078 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702423227068 |