Tillbehör, givare, KABEL
060G8305
Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 60
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Reservdelar och tillbehör till trycktransmittrar
060G8305
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 60 antal |
| Används för produkt | All Pressure Products |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | CE |
| Ingående delar | M12 angled w. 0,75 m cable |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | DELETED Accessory Cable 0.75m w Angled |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Tillbehör, givare |
| Produktnamn | KABEL |
| Produkttyp | Tillbehör |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.045 Kilogram |
| Nettovikt | 0.041 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.375 Liter |
| EAN/UPC | 5715162699829 |