Danfoss logo
Temperature sensor, Cable, M12, Amphenol, Angled

Tillbehör, givare, KABEL

060G8302

Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 30
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Reservdelar och tillbehör till trycktransmittrar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat30 antal
Används för produktAll Pressure Products
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCE
Ingående delarM12 angled w. 2,0 m cable
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Material DescriptionDELETED Accessory Cable 2.0m w Angled M1
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppTillbehör, givare
ProduktnamnKABEL
ProdukttypTillbehör

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.105 Kilogram
Nettovikt0.097 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.75 Liter
EAN/UPC5715162699737