Tillbehör, givare, KABEL
060G8233
Används för produkt: DST P1XX, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 100
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Reservdelar och tillbehör till trycktransmittrar
060G8233
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 100 antal |
| Används för produkt | DST P1XX |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | CE |
| Ingående delar | Round packard w.5,0m cable |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | DELETED Accessory Cable 5m Round Packard |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Tillbehör, givare |
| Produktnamn | KABEL |
| Produkttyp | Tillbehör |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.121 Kilogram |
| Nettovikt | 0.118 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.225 Liter |
| EAN/UPC | 5702424234171 |