Tillbehör, givare, KABEL
060G8194
Används för produkt: DST P1XX, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 100
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Reservdelar och tillbehör till trycktransmittrar
060G8194
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 100 antal |
| Används för produkt | DST P1XX |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | CE |
| Ingående delar | Round packard w.0,25m cable |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | DELETED Accessory Cable 0.25m w Round pa |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Tillbehör, givare |
| Produktnamn | KABEL |
| Produkttyp | Tillbehör |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.016 Kilogram |
| Nettovikt | 0.014 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.06 Liter |
| EAN/UPC | 5702428803632 |