Tillbehör, givare, KABEL
059G0075
Används för produkt: DST P1XX, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 30
059G0075
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 30 antal |
| Används för produkt | DST P1XX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Ingående delar | M12 w. 2,2 m cable |
| Material Description | Accessory Cable 2.2m w M12 & MF3.0 CONN |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Blue |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Tillbehör, givare |
| Produktnamn | KABEL |
| Produkttyp | Tillbehör |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.101 Kilogram |
| Nettovikt | 0.093 Kilogram |
| Volym | 0.375 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255295075 |
| Proposition 65 | No significant risk |