Tillbehör, givare, KABEL
059G0012
Används för produkt: DST P1XX, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 60
059G0012
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 60 antal |
| Används för produkt | DST P1XX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Ingående delar | M12 w. 1,5 m cable |
| Material Description | Accessory Cable 1.5m w M12 & MF3.0 CONN |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Blue |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Tillbehör, givare |
| Produktnamn | KABEL |
| Produkttyp | Tillbehör |
| SCIP ID nr | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP-dokumentproduktnamn | AKS/MBS |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.077 Kilogram |
| Nettovikt | 0.067 Kilogram |
| Volym | 0.327 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253921 |
| Proposition 65 | No significant risk |