Trycktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
063G1877
Elektrisk anslutning: Deutsch, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1250-3616-C3GB04
063G1877
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Stift 1 |
| + utgång | Stift 4 |
| +försörjning | Stift 2 |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 48 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. ansl. strl. | 4 stift |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane |
| Elektrisk anslutning | Deutsch |
| Elektrisk anslutning, standard | DT04 |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | C UL US UL RecognizedCE |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 125 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | -40 °C |
| Kompenserat temp.område [°F] [Max] | 257 °F |
| Kompenserat temp.område [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | Sensor MBS 1250-3616-C3GB04 |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 5.50 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 4.50 V |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 125 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Noggrannhet, normal +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 125 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 257 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 1200.0 bar |
| Överbelastningstryck, max. [psig] | 17000 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | MBS 1250 |
| Ratiometrisk [V] [Max] | 4.500 V |
| Ratiometrisk [V] [Min] | 0.500 V |
| Specification nyckel | MBS 1250-3616-C3GB04 |
| Sprängtryck [bar] | 4000.0 bar |
| Sprängtryck [psig] | 58000 psig |
| Svarstid max. [ms] | 1 ms |
| Tr. referens | Gauge (relative) |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
| Tryckansl. | 1/4 |
| Tryckansl. noteringar | A |
| Tryckansl. std | DIN 3852-E |
| Tryckansl. typ | G |
| Tryckanslutning HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tryckområde [bar] [Max] | 400.00 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 5801.51 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tryckstötdämpare | Yes |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångssign. | Ratio metric |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.064 Kilogram |
| Nettovikt | 0.048 Kilogram |
| Volym | 0.086 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428048682 |
| Proposition 65 | No significant risk |