Trycktransmitter, MEP 2250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
063G5025
Elektrisk anslutning: Deutsch, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 9/16-18, Specification nyckel: MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11
063G5025
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Stift 1 |
| + utgång | Stift 4 |
| +försörjning | Stift 2 |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 50 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. ansl. strl. | 4 stift |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane |
| Elektrisk anslutning | Deutsch |
| Elektrisk anslutning, standard | DT04 |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | C UL US UL RecognizedCE |
| Identisk produkt | 063G2025 |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kommentarer | STIFT 3:KOD1:NPN NO 43BAR |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 125 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | -40 °C |
| Kompenserat temp.område [°F] [Max] | 257 °F |
| Kompenserat temp.område [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | Sensor MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11/IP |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 30.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 8.00 V |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 125 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Noggrannhet, normal +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 125 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 257 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 1200.0 bar |
| Överbelastningstryck, max. [psig] | 17000 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | MEP 2250 |
| Specification nyckel | MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11 |
| Sprängtryck [bar] | 4000.0 bar |
| Sprängtryck [psig] | 58000 psig |
| Svarstid max. [ms] | 1 ms |
| Tr. referens | Gauge (relative) |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
| Tryckansl. | 9/16-18 |
| Tryckansl. std | SAE J1926/2 |
| Tryckansl. typ | UNF |
| Tryckanslutning HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tryckområde [bar] [Max] | 400.00 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 5800.00 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tryckstötdämpare | Yes |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångssign. | Voltage |
| Utgångssignal [V] [Max] | 4.5000 V |
| Utgångssignal [V] [Min] | 0.5000 V |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.073 Kilogram |
| Nettovikt | 0.057 Kilogram |
| Volym | 0.228 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428922418 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |