Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Trycktransmitter, MEP 2650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G4828

Elektrisk anslutning: Deutsch, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift B
+försörjningStift A
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat50 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.3 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningDeutsch
Elektrisk anslutning, standardDT04
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Identisk produkt063G1828
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP67
KommentarerSTIFT C: KOD 8: HÖGT-LÅGT: 148BAR
Kompenserat temp.område [°C] [Max]125 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-40 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]257 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor MEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04 IP
Matningsspänning [V] likström [max]30.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]8.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]125 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]257 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]750.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psig]10800 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMEP 2650
Specification nyckelMEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04
Sprängtryck [bar]2500.0 bar
Sprängtryck [psig]36250 psig
Svarstid max. [ms]8 ms
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4
Tryckansl. noteringarA
Tryckansl. stdDIN 3852-E
Tryckansl. typG
Tryckanslutning HEX [mm]22.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]250.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]3625.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareYes
UL-certifieringYes
Utgångssign.Switch

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.067 Kilogram
Nettovikt0.06 Kilogram
Volym0.225 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428849074
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens