Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Trycktransmitter, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2113

Elektrisk anslutning: Deutsch, Tryckansl. typ: NPT, Tryckansl.: 1/4-18, Specification nyckel: MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift B
+försörjningStift A
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat48 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.3 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningDeutsch
Elektrisk anslutning, standardDT04
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP67
KommentarerPIN C:PNP-NO-BRYTARE FÖR FÖRSÖRJNING
Kompenserat temp.område [°C] [Max]125 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-40 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]257 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04
Matningsspänning [V] likström [max]30.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]8.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]125 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]257 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]210.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psig]3000 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMEP 2650
Specification nyckelMEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04
Sprängtryck [bar]1400.0 bar
Sprängtryck [psig]20000 psig
Svarstid max. [ms]1 ms
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4-18
Tryckansl. stdANSI/ASME B1.20.1
Tryckansl. typNPT
Tryckanslutning HEX [mm]22.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]60.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]870.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareYes
UL-certifieringYes
Utgångssign.Switch

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.068 Kilogram
Nettovikt0.055 Kilogram
Volym0.098 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428931212
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens