Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Trycktransmitter, MBS 1350, -1 bar - 16 bar, -14.5 psi - 232 psi

063G4536

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1350-9013-C1GB04

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 3
+ utgångStift 2
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat50 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningM12 x 1
Elektrisk anslutning, standardEN 60947-5-2
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Identisk produkt063G1536
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP67
KommentarerOUTPUT2: PIN 4
Kompenserat temp.område [°C] [Max]125 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-40 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]257 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1350-9013-C1GB04 I/50
Matningsspänning [V] likström [max]30.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]8.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]125 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]257 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]48.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psig]700 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 1350
Specification nyckelMBS 1350-9013-C1GB04
Sprängtryck [bar]400.0 bar
Sprängtryck [psig]5800 psig
Svarstid max. [ms]1 ms
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4
Tryckansl. noteringarA
Tryckansl. stdDIN 3852-E
Tryckansl. typG
Tryckanslutning HEX [mm]22.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]16.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]-1.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]232.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]-14.50 psi
TryckstötdämpareYes
UL-certifieringYes
Utgångssign.Voltage
Utgångssignal [V] [Max]5.0000 V
Utgångssignal [V] [Min]1.0000 V

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.065 Kilogram
Nettovikt0.064 Kilogram
Volym0.225 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423291748
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens