Trycktransmitter, MBS 1350, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
063G2398
Elektrisk anslutning: Deutsch, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: MBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350
063G2398
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Stift 1 |
| + utgång | Stift 4 |
| +försörjning | Stift 2 |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 48 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. ansl. strl. | 4 stift |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane |
| Elektrisk anslutning | Deutsch |
| Elektrisk anslutning, standard | DT04 |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | C UL US UL RecognizedCE |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 125 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | -40 °C |
| Kompenserat temp.område [°F] [Max] | 257 °F |
| Kompenserat temp.område [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | Del Sensor MBS 1350-2616-C3BD08°C40125 |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 5.50 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 4.50 V |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 125 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Noggrannhet, normal +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 125 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 257 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 120.0 bar |
| Överbelastningstryck, max. [psig] | 1740 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | MBS 1350 |
| Ratiometrisk [V] [Max] | 4.500 V |
| Ratiometrisk [V] [Min] | 0.500 V |
| Specification nyckel | MBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125 |
| Sprängtryck [bar] | 800.0 bar |
| Sprängtryck [psig] | 11600 psig |
| Svarstid max. [ms] | 1 ms |
| Tr. referens | Gauge (relative) |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
| Tryckansl. | 7/16-20 |
| Tryckansl. std | SAE J1926/2 |
| Tryckansl. typ | UNF |
| Tryckanslutning HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tryckområde [bar] [Max] | 40.00 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 580.00 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tryckstötdämpare | Yes |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångssign. | Ratio metric |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.065 Kilogram |
| Nettovikt | 0.053 Kilogram |
| Volym | 0.086 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279906394 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |