Trycktransmitter, MBS 1350, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
063G2230
Elektrisk anslutning: Deutsch, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: MBS 1350-3614-C3BD08
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350
063G2230
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Stift 1 |
| + utgång | Stift 4 |
| +försörjning | Stift 2 |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 48 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. ansl. strl. | 4 stift |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane |
| Elektrisk anslutning | Deutsch |
| Elektrisk anslutning, standard | DT04 |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | C UL US UL RecognizedCE |
| Identisk produkt | 063G5230 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kommentarer | STIFT 3: TEMP. -40...125C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 125 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | -40 °C |
| Kompenserat temp.område [°F] [Max] | 257 °F |
| Kompenserat temp.område [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | Del Sensor MBS 1350-3614-C3BD08-C-40-125 |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 30.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 8.00 V |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 125 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Noggrannhet, normal +/- FS [%] | 0.5 % RH |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 125 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 257 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 1200.0 bar |
| Överbelastningstryck, max. [psig] | 17000 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | MBS 1350 |
| Specification nyckel | MBS 1350-3614-C3BD08 |
| Sprängtryck [bar] | 4000.0 bar |
| Sprängtryck [psig] | 58000 psig |
| Svarstid max. [ms] | 1 ms |
| Tr. referens | Gauge (relative) |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
| Tryckansl. | 7/16-20 |
| Tryckansl. std | SAE J1926/2 |
| Tryckansl. typ | UNF |
| Tryckanslutning HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tryckområde [bar] [Max] | 400.00 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 5801.51 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tryckstötdämpare | Yes |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångssign. | Voltage |
| Utgångssignal [V] [Max] | 6.0000 V |
| Utgångssignal [V] [Min] | 1.0000 V |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.07 Kilogram |
| Nettovikt | 0.069 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.091 Liter |
| EAN/UPC | 5702428991490 |