Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Trycktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi

063G5494

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: MBS 1250-2416-C2BC09

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift A
+ utgångStift C
+försörjningStift B
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat50 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.3 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningRund Packard Metri-Pack
Elektrisk anslutning, standard150.2 SERIES
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Identisk produkt063G2494
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max]125 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-40 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]257 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1250-2416-C2BC09 I/50
Matningsspänning [V] likström [max]5.50 V
Matningsspänning [V] likström [min]4.50 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]125 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]257 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]120.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psig]1740 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 1250
Ratiometrisk [V] [Max]4.500 V
Ratiometrisk [V] [Min]0.500 V
Specification nyckelMBS 1250-2416-C2BC09
Sprängtryck [bar]800.0 bar
Sprängtryck [psig]12000 psig
Svarstid max. [ms]1 ms
Tr. referensGauge (relative)
Tryckansl.7/16-20
Tryckansl. noteringarFlare 45°
Tryckansl. stdSAE J513:2019
Tryckansl. typUNF
Tryckanslutning HEX [mm]22.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]25.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]362.59 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareYes
UL-certifieringYes
Utgångssign.Ratio metric

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt66 Gram
Nettovikt65 Gram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255155157
Proposition 65No significant risk