Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, M 14 x 1.5

Trycktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7250 psi

063G4868

Elektrisk anslutning: Deutsch, Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 14 x 1.5, Specification nyckel: MBS 1250-3716-C3FA08

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 1
+ utgångStift 4
+försörjningStift 2
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat50 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningDeutsch
Elektrisk anslutning, standardDT04
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Identisk produkt063G1868
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP67
KommentarerPE PÅ STIFT 3
Kompenserat temp.område [°C] [Max]125 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-40 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]257 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1250-3716-C3FA08 I/50
Matningsspänning [V] likström [max]5.50 V
Matningsspänning [V] likström [min]4.50 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]125 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]257 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]2100.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psig]30000 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 1250
Ratiometrisk [V] [Max]4.500 V
Ratiometrisk [V] [Min]0.500 V
Specification nyckelMBS 1250-3716-C3FA08
Sprängtryck [bar]4000.0 bar
Sprängtryck [psig]58000 psig
Svarstid max. [ms]1 ms
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.14 x 1.5
Tryckansl. stdISO 6149-2
Tryckansl. typM
Tryckanslutning HEX [mm]22.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]500.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]7250.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareYes
UL-certifieringYes
Utgångssign.Ratio metric

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.07 Kilogram
Nettovikt0.056 Kilogram
Volym0.225 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428876728
Proposition 65No significant risk