Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round Packard - 1/8-27 NPT

Trycktransmitter, MBS 1200, 0 bar - 51.7 bar, 0 psi - 750 psi

063G2922

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: NPT, Tryckansl.: 1/8-27, Specification nyckel: MBS 1200-681C-C2AC02

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift A
+ utgångStift C
+försörjningStift B
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat48 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.3 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningRund Packard Metri-Pack
Elektrisk anslutning, standard150.2 SERIES
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max]125 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-40 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]257 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1200-681C-C2AC02
Matningsspänning [V] likström [max]30.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]8.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]125 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]257 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [psig]3045 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 1200
Specification nyckelMBS 1200-681C-C2AC02
Sprängtryck [psig]20305 psig
Svarstid max. [ms]1 ms
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/8-27
Tryckansl. stdANSI/ASME B1.20.1
Tryckansl. typNPT
Tryckanslutning HEX [mm]22.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]51.70 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]750.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareYes
UL-certifieringYes
Utgångssign.Voltage
Utgångssignal [V] [Max]4.5000 V
Utgångssignal [V] [Min]0.5000 V

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt66 Gram
Nettovikt56 Gram
Volym0.09 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255010852
Proposition 65No significant risk