Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Trycktransmitter, MBS 1200, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232.06 psi

063G2454

Elektrisk anslutning: AMP SuperSeal, Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 12 x 1.5, Specification nyckel: MBS 1200-2211-C4FA06
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 2
+försörjningStift 3
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat48 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.3 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningAMP SuperSeal
Elektrisk anslutning, standard1,5 SERIES
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max]125 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-40 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]257 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1200-2211-C4FA06
Matningsspänning [V] likström [max]30.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]8.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]100 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]212 °F
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]48.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psig]696 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 1200
Specification nyckelMBS 1200-2211-C4FA06
Sprängtryck [bar]640.0 bar
Sprängtryck [psig]9282 psig
Svarstid max. [ms]1 ms
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.12 x 1.5
Tryckansl. stdISO 6149-2
Tryckansl. typM
Tryckanslutning HEX [mm]22.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]16.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]232.06 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareYes
UL-certifieringYes
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.065 Kilogram
Nettovikt0.062 Kilogram
Volym0.091 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162663752
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens