Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

Trycktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G2020

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 9/16-18, Specification nyckel: MBS 1250-3411-C1BD11
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 3
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat48 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningM12 x 1
Elektrisk anslutning, standardEN 60947-5-2
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max]125 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-40 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]257 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1250-3411-C1BD11
Matningsspänning [V] likström [max]30.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]8.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]100 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]212 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]750.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psig]10800 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 1250
Specification nyckelMBS 1250-3411-C1BD11
Sprängtryck [bar]2500.0 bar
Sprängtryck [psig]36250 psig
Svarstid max. [ms]1 ms
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.9/16-18
Tryckansl. stdSAE J1926/2
Tryckansl. typUNF
Tryckanslutning HEX [mm]22.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]250.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]3625.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareYes
UL-certifieringYes
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.07 Kilogram
Nettovikt0.054 Kilogram
Volym0.091 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428914680
Proposition 65No significant risk