Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Trycktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

063G1742

Elektrisk anslutning: Deutsch, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1250-3015-C3GB04
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 1
+ utgångStift 4
+försörjningStift 2
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat48 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningDeutsch
Elektrisk anslutning, standardDT04
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max]125 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-40 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]257 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1250-3015-C3GB04
Matningsspänning [V] likström [max]30.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]12.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]125 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]257 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]300.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psig]4300 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 1250
Specification nyckelMBS 1250-3015-C3GB04
Sprängtryck [bar]2000.0 bar
Sprängtryck [psig]29000 psig
Svarstid max. [ms]1 ms
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4
Tryckansl. noteringarA
Tryckansl. stdDIN 3852-E
Tryckansl. typG
Tryckanslutning HEX [mm]22.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]100.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]1450.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareYes
UL-certifieringYes
Utgångssign.Voltage
Utgångssignal [V] [Max]10.0000 V
Utgångssignal [V] [Min]0.0000 V

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.064 Kilogram
Nettovikt0.052 Kilogram
Volym0.095 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428816564
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens