Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Trycktransmitter, MBS 1200, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217 psi

063G1728

Elektrisk anslutning: AMP SuperSeal, Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 12 x 1.5, Specification nyckel: MBS 1200-2116-C4FA06

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 2
+ utgångStift 1
+försörjningStift 3
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat48 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.3 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningAMP SuperSeal
Elektrisk anslutning, standard1,5 SERIES
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max]125 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-40 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]257 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1200-2116-C4FA06
Matningsspänning [V] likström [max]5.50 V
Matningsspänning [V] likström [min]4.50 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]125 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]257 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]48.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psig]700 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 1200
Ratiometrisk [V] [Max]4.500 V
Ratiometrisk [V] [Min]0.500 V
Specification nyckelMBS 1200-2116-C4FA06
Sprängtryck [bar]640.0 bar
Sprängtryck [psig]9200 psig
Svarstid max. [ms]1 ms
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.12 x 1.5
Tryckansl. stdISO 6149-2
Tryckansl. typM
Tryckanslutning HEX [mm]22.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]15.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]217.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Ratio metric

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.066 Kilogram
Nettovikt0.062 Kilogram
Volym0.098 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428484848
Proposition 65No significant risk