Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Trycktransmitter, MBS 1200, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

063G1609

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: NPT, Tryckansl.: 1/4-18, Specification nyckel: MBS 1200-6611-C2AC04

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 1
+försörjningStift 3
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat48 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.3 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningRund Packard Metri-Pack
Elektrisk anslutning, standard150.2 SERIES
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Identisk produkt063G4609
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max]125 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-40 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]257 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1200-6611-C2AC04
Matningsspänning [V] likström [max]30.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]8.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]100 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]212 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]80.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psig]1160 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 1200
Specification nyckelMBS 1200-6611-C2AC04
Sprängtryck [bar]800.0 bar
Sprängtryck [psig]11600 psig
Svarstid max. [ms]1 ms
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4-18
Tryckansl. stdANSI/ASME B1.20.1
Tryckansl. typNPT
Tryckanslutning HEX [mm]22.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]34.50 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]500.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.066 Kilogram
Nettovikt0.065 Kilogram
Volym0.1 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423298860
Proposition 65No significant risk