Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Trycktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

063G1231

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1250-3616-C1GB04

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 3
+ utgångStift 2
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat48 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningM12 x 1
Elektrisk anslutning, standardEN 60947-5-2
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max]125 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-40 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]257 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1250-3616-C1GB04
Matningsspänning [V] likström [max]5.50 V
Matningsspänning [V] likström [min]4.50 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]125 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]257 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]1200.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psig]17000 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 1250
Ratiometrisk [V] [Max]4.500 V
Ratiometrisk [V] [Min]0.500 V
Specification nyckelMBS 1250-3616-C1GB04
Sprängtryck [bar]4000.0 bar
Sprängtryck [psig]58000 psig
Svarstid max. [ms]1 ms
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4
Tryckansl. noteringarA
Tryckansl. stdDIN 3852-E
Tryckansl. typG
Tryckanslutning HEX [mm]22.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]400.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]5801.51 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareYes
UL-certifieringYes
Utgångssign.Ratio metric

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.062 Kilogram
Nettovikt0.055 Kilogram
Volym0.086 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423246342
Proposition 65No significant risk