Danfoss logo
MBS 4201 Pressure transmitter, Pg 9, NPT 1/4-18

Trycktransmitter, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

060G6865

Tryckansl. typ: NPT, Tryckansl.: 1/4-18, Specification nyckel: MBS 4201-1411-A1AC04-0
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 2
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat14 antal
ATEX produkt textEx iA IIC T4 Ga
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensäkerJa
El. ansl. strl.Pg 9
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane och hona
Elektrisk anslutningAngular connector
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803-A
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
Fr.membranNej
GodkännandeATEXC UL US UL RecognizedCE
Hög clipping-nivå22.40
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Just. NP/spannNej
Kapslingsgrad IPIP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max]100 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]0 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]212 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]32 °F
Låg clippingnivå3.60
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 4201 Ex ia IIC T5..T4
Matningsspänning [V] likström [max]28.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]10.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Noggrannhet, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Överbelastningstryck, max. [bar]15.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psi]218 psi
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 4201
SCIP ID nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dokumentproduktnamnAKS/MBS
Specification nyckelMBS 4201-1411-A1AC04-0
Svarstid max. [ms]4 ms
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4-18
Tryckansl. stdANSI/ASME B1.20.1
Tryckansl. typNPT
Tryckanslutning HEX [mm]27.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]2.50 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]36.25 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.244 Kilogram
Nettovikt0.186 Kilogram
Volym0.411 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424535841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm