Trycktransmitter, MBS 4251, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
060G6757
Elektrisk anslutning: Kabel, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 4251-1631-DCGB04-1
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251
060G6757
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Svart 2 |
| +försörjning | Svart 1 |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 8 antal |
| ATEX produkt text | Ex iA IIC T5..T4 Ga/Gb |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Egensäker | Ja |
| Elektr. ansl. notering | Skärmad ex. |
| Elektrisk anslutning | Kabel |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Fr.membran | Nej |
| Godkännande | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Hög clipping-nivå | 22.40 |
| Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Just. NP/spann | Nej |
| Kabel längd | 196.00 in |
| Kabellängd [m] | 5.000 m |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kommentarer | MEDELTEMP. MIN. –20 °C VITON |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 100 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | 0 °C |
| Kompenserat temp.område [°F] [Max] | 212 °F |
| Kompenserat temp.område [°F] [Min] | 32 °F |
| Låg clippingnivå | 3.60 |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 4251 Ex ia IIC T5..T4 |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 28.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 10.00 V |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 85 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 185 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Noggrannhet, max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Noggrannhet, normal +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 24.0 bar |
| Överbelastningstryck, max. [psi] | 348 psi |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | MBS 4251 |
| SCIP ID nr | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP-dokumentproduktnamn | AKS/MBS |
| Specification nyckel | MBS 4251-1631-DCGB04-1 |
| Svarstid max. [ms] | 4 ms |
| Tr. referens | Sealed gauge |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
| Tryckansl. | 1/4 |
| Tryckansl. noteringar | M5 |
| Tryckansl. std | DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E) |
| Tryckansl. typ | G |
| Tryckanslutning HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tryckområde [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 58.00 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tryckstötdämpare | Yes |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångssign. | Current |
| Utgångssignal [mA] [Max] | 20 mA |
| Utgångssignal [mA] [Min] | 4 mA |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.535 Kilogram |
| Nettovikt | 0.447 Kilogram |
| Volym | 1.281 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428542982 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |