Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2 DIN 3852-E

Trycktransmitter, MBS 3300, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G7706

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 3300-2011-A1GB08-1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 2
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat14 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensäkerNej
El. ansl. strl.Pg 9
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane och hona
Elektrisk anslutningAngular connector
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803-A
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
Fr.membranNej
GodkännandeATEXC UL US UL RecognizedCE
Hög clipping-nivå22.40
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kapslingsgrad IPIP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max]100 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]0 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]212 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]32 °F
Låg clippingnivå3.60
Material DescriptionSensor MBS 3300-2011-A1GB08-1
Matningsspänning [V] likström [max]32.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]9.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Noggrannhet, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Kännetecken
Värde
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]100 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]212 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]60.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psi]870 psi
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 3300
SCIP ID nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dokumentproduktnamnAKS/MBS
Specification nyckelMBS 3300-2011-A1GB08-1
Svarstid max. [ms]4 ms
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/2
Tryckansl. stdDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Tryckansl. typG
Tryckanslutning HEX [mm]27.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]10.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]145.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.196 Kilogram
Nettovikt0.174 Kilogram
Volym0.408 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162703205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm