Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable screened, Flange

Trycktransmitter, MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G6435

Elektrisk anslutning: Kabel, Tryckansl. typ: FLÄNS, Specification nyckel: MBS 3350-1811-DDCD28-3

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningBlå
+försörjningSvart
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat8 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensäkerNej
Elektr. ansl. noteringskärmad frakt
Elektrisk anslutningKabel
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
Fr.membranNej
GodkännandeATEXC UL US UL RecognizedCE
Hög clipping-nivå22.40
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kabel längd21.65 in
Kabellängd [m]0.550 m
Kapslingsgrad IPIP67
KommentarerSKÄRM: ANSLUTEN TILL KAPSLING
Kompenserat temp.område [°C] [Max]100 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]0 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]212 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]32 °F
Låg clippingnivå3.60
Material DescriptionSensor MBS 3350-1811-DDCD28-0
Matningsspänning [V] likström [max]32.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]9.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-20 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Noggrannhet, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]100 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]212 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]36.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psi]522 psi
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 3350
SCIP ID nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dokumentproduktnamnAKS/MBS
Specification nyckelMBS 3350-1811-DDCD28-3
Svarstid max. [ms]4 ms
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.Port Ø2.5
Tryckansl. noteringarBlockadapter med fläns
Tryckansl. typFLÄNS
Tryckområde [bar] [Max]6.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]87.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareYes
UL-certifieringYes
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.4 Kilogram
Nettovikt0.349 Kilogram
Volym1.281 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428919302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm