Trycktransmitter, MBS 3350, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi
060G5622
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3350-3031-A6GB04-2
060G5622
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Stift 2 |
| +försörjning | Stift 1 |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 14 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Egensäker | Nej |
| El. ansl. strl. | Pg 11 |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane och hona |
| Elektrisk anslutning | Angular connector |
| Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Fr.membran | Nej |
| Godkännande | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Hög clipping-nivå | 22.40 |
| Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Just. NP/spann | Nej |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 100 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | 0 °C |
| Kompenserat temp.område [°F] [Max] | 212 °F |
| Kompenserat temp.område [°F] [Min] | 32 °F |
| Låg clippingnivå | 3.60 |
| Material Description | Sensor MBS 3350-3031-A6GB04-2 |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 32.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 9.00 V |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 125 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 257 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Noggrannhet, max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Noggrannhet, normal +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 100 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 212 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 600.0 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | MBS 3350 |
| SCIP ID nr | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP-dokumentproduktnamn | AKS/MBS |
| Specification nyckel | MBS 3350-3031-A6GB04-2 |
| Svarstid max. [ms] | 4 ms |
| Tr. referens | Sealed gauge |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
| Tryckansl. | 1/4 |
| Tryckansl. std | DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E) |
| Tryckansl. typ | G |
| Tryckanslutning HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tryckområde [bar] [Max] | 100.00 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 1450.00 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tryckstötdämpare | Yes |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångssign. | Current |
| Utgångssignal [mA] [Max] | 20 mA |
| Utgångssignal [mA] [Min] | 4 mA |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.172 Kilogram |
| Nettovikt | 0.157 Kilogram |
| Volym | 0.408 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423260867 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |