Danfoss logo
DST P40M pressure transmitter 1/4"

Trycktransmitter, DST P40M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

078G5021

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: DST P40M-1811-A1GB04-1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 2
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat20 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.Pg 9
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningAngular connector
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803-A
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCEDNV∙GLKRNKK
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max]80 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]0 °C
Material DescriptionSensor DST P40M-1811-A1GB04-1
Matningsspänning [V] likström [max]32.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]9.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-15 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överbelastningstryck, max. [bar]12.0 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypDST P40M
SCIP ID nr6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP-dokumentproduktnamnSensor DST P40I + M
Specification nyckelDST P40M-1811-A1GB04-1
Sprängtryck [bar]12.0 bar
Stand. för godkännandeE10,IACS 7
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4
Tryckansl. noteringarA
Tryckansl. stdISO 1179-2
Tryckansl. typG
Tryckanslutning HEX [mm]27.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]6.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]87.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareNo
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.124 Kilogram
Nettovikt0.122 Kilogram
Volym0.253 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162245200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm