Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P300, Pg 9 / Pg 11, G 1/4

Trycktransmitter, DST P30M, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

076G1028

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: DST P30M-2011-A6FB04-4
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Trycktransmittrar, Trycktransmittrar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 2
+försörjningStift 1
Antal per förpackningsformat14 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensäkerNej
El. ansl. strl.Pg 11
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane och hona
Elektrisk anslutningAngular connector
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803-A
Felsignalnivå21.50
FörpackningsformatMultipack
Fr.membranNej
GodkännandeATEXC UL US UL RecognizedCE
Hög clipping-nivå20.50
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max]100 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-40 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]212 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]-40 °F
Låg clippingnivå3.80
Material DescriptionDELETED Sensor DST P30M-2011-A6FB04-4
Matningsspänning [V] likström [max]32.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]9.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Noggrannhet, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Kännetecken
Värde
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]100 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]212 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]60.0 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypDST P30M
Specification nyckelDST P30M-2011-A6FB04-4
Svarstid max. [ms]4 ms
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4
Tryckansl. stdDIN 3852-G
Tryckansl. typG
Tryckanslutning HEX [mm]27.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]10.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]145.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareYes
UL-certifieringYes
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.198 Kilogram
Nettovikt0.156 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.395 Liter
EAN/UPC5715162485262