Trycktransmitter, MBS 1650, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
063G2872
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1650-2011-A0GB04
063G2872
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Stift 2 |
| +försörjning | Stift 1 |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 48 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. ansl. strl. | 4 stift |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane |
| Elektrisk anslutning | Angular connector |
| Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | C UL US UL RecognizedCE |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 125 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | -40 °C |
| Kompenserat temp.område [°F] [Max] | 257 °F |
| Kompenserat temp.område [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | Sensor MBS 1650-2011-A0GB04 |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 32.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 8.00 V |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 125 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Noggrannhet, normal +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 100 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 212 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 30.0 bar |
| Överbelastningstryck, max. [psig] | 435 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | MBS 1650 |
| Specification nyckel | MBS 1650-2011-A0GB04 |
| Sprängtryck [bar] | 400.0 bar |
| Sprängtryck [psig] | 5800 psig |
| Svarstid max. [ms] | 1 ms |
| Tr. referens | Gauge (relative) |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
| Tryckansl. | 1/4 |
| Tryckansl. noteringar | A |
| Tryckansl. std | DIN 3852-E |
| Tryckansl. typ | G |
| Tryckanslutning HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tryckområde [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 145.00 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tryckstötdämpare | Yes |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångssign. | Current |
| Utgångssignal [mA] [Max] | 20 mA |
| Utgångssignal [mA] [Min] | 4 mA |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.072 Kilogram |
| Nettovikt | 0.064 Kilogram |
| Volym | 0.098 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162296806 |
| Proposition 65 | No significant risk |